目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PN009A
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_180
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_180/pn009a.prj},{NB=PN009A},{BN=PN009A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/39/ad/pc_pn004axx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/39/ad/pc_pn004axx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PN009A: Combi-Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mbar; G 1/4 Innengewinde; Schal},{DESCLONG=Combi-Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mbar; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20 mA; 0...10 V; Steckverbindung; -20...60 °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN009A - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PN009A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN009A: Combi-Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mbar; G 1/4 Innengewinde; Schal
DESCLONG
Langbeschreibung
Combi-Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mbar; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20 mA; 0...10 V; Steckverbindung; -20...60 °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PN009A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1