카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PN2698
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_010/pn2698.prj},{NB=PN2698},{BN=PN2698},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/88/16/pc_pn2670ba_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/88/16/pc_pn2670ba_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PN2698: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -5...1},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -5...100,4 inh2o; -1,25...25 kpa; 1/4\" NPT Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN2698 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PN2698
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2698: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -5...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12,5...250 mbar; -5...100,4 inh2o; -1,25...25 kpa; 1/4" NPT Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN2698
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1