Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PN4227 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN4227
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN4227: Capteur de pression électronique; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...100 kpa; 1/4" NPT taraudage; signal de commutation; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; pression relative
BN
Bestellnummer
PN4227
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique