Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PN7160 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN7160
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN7160: Capteur de pression électronique; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN7160
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique