Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PN7696 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN7696
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN7696: Capteur de pression électronique; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,2 p
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...36,2 psi; 0...250 kpa; 1/4" NPT filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN7696
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique