Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-3.0
Stückliste
HARTING 09454453914
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454453914
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m, Durchmesser: 4,9 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 3 m, Durchmesser: 4,9 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-3.0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 445 3914
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-3.0
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
MY
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink