Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PPG/EPDM - Kugelhahn Typ 27
Stückliste
5270121015
CNSORDERNO
Bestelnummer
5270121015
AN
Anschluß
Flansch
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PPG
DC
Dichtung
EPDM
INFO
Info
Produktinformation
DI
Ø di
15 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
LF
Länge Lf
130 mm
H3
Höhe H
115 mm
A
140 mm
B2
Breite b2
13 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14 mm
W
Gewicht
0.42 kg
ZTN
Zolltarifnummer
84818081