카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PQ3809
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_060
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_060/pq3809.prj},{NB=PQ3809},{BN=PQ3809},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/60/00/pc_pq0809aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/60/00/pc_pq0809aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PQ3809: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6...14,6 },{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6...14,6 psi; -29,4...29,4 inhg; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Differenzdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PQ3809 - Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
Bill of material
PQ3809
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PQ3809: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6...14,6
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6...14,6 psi; -29,4...29,4 inhg; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Differenzdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PQ3809
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1