Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PQC812 - Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
Bill of material
PQC812
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PQC812: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -0,1...1 MPa; G 1/8 Innengewind
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -0,1...1 MPa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; 0...10 / 1...5, invertierbar; (skalierbar) V; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PQC812
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H6
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1