Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PQC816 - Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
Bill of material
PQC816
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PQC816: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewin
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; 0...10 / 1...5, invertierbar; (skalierbar) V; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PQC816
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H6
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1