Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink RJ45 HIFF Modul leer
Stückliste
HARTING 20820000002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20820000002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink RJ45 HIFF Modul leer
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 000 0002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
46
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
preLink RJ45 HIFF module empty
AAO742
Marke
preLink®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
HIFF-Version
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink