Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink RJ45 Keystone Modul gewinkelt
Stückliste
HARTING 20825000002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20825000002
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: Keystone-Version
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: Keystone-Version
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink RJ45 Keystone Modul gewinkelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 500 0002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
133
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
preLink RJ45 Keystone module angled
AAO742
Marke
preLink®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
Keystone-Version
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: Keystone-Version
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: Keystone-Version
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
24
QUANTITYINT
Mengenstaffel
24
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink