피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 6104600019400
HARTING
Interface connectors
PushPull Device connectivity
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{harting_qs/1/27/160/18193.prj},{NB=6104600019400},{MANUID=6104600019400},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/d5/b66104600019400.tif__web.png},{DESCSHORT=Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20},{DESCLONG=Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20},{MANUTYPEDESC=Protection Cover Han PushPull RJ45 V14},{SUPPLIERALTNO=61 04 600 0194 00},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAC108=IP20},{AAO057=Protection Cover Han PushPull RJ45 V14},{AAU734=Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20},{AAW338=Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
Bill of material
HARTING 6104600019400
MANUID
Product number of the Manufacturer
6104600019400
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20
DESCLONG
Long Description
Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
61 04 600 0194 00
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAO057
Product type
Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
AAU734
Manufacturer product description
Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20
AAW338
Manufacturer product designation
Dust protection cover, for device side, Degree of protection: IP20
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink