카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PS308A
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/ps308a.prj},{NB=PS308A},{BN=PS308A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a8/26/pc_ps307axx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a8/26/pc_ps307axx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PS308A: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0},{DESCLONG=Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0...25 kpa; Analogsignal; 4...20 mA; 5 m FEP-Kabel; -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) °C; IP 68; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PS308A - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PS308A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PS308A: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0
DESCLONG
Langbeschreibung
Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0...25 kpa; Analogsignal; 4...20 mA; 5 m FEP-Kabel; -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) °C; IP 68; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PS308A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET