Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PS317A - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PS317A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PS317A: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o; 0..
DESCLONG
Langbeschreibung
Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi; 0...401,5 inh2o; 0...100 kpa; Analogsignal; 4...20 mA; 15 m FEP-Kabel; -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) °C; IP 68; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PS317A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1