Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PT0505 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PT0505
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT0505: Elektronischer Absolutdrucksensor; 0...4 bar; 0...58 psi; 0...400 kpa; G
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Absolutdrucksensor; 0...4 bar; 0...58 psi; 0...400 kpa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; 0...80 °C; IP 67; Absolutdruck
BN
Bestellnummer
PT0505
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-004-AFG14-A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1