카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PT2494
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pt2494.prj},{NB=PT2494},{BN=PT2494},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a7/01/pc_pt2424aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/a7/01/pc_pt2424aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PT2494: Elektronischer Drucksensor; -14,5...200 psi; 1/4\" NPT Außengewinde; Anal},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -14,5...200 psi; 1/4\" NPT Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PT-020PSEN14-A-ZVG/US/ /W},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PT2494 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PT2494
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT2494: Elektronischer Drucksensor; -14,5...200 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Anal
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -14,5...200 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PT2494
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-020PSEN14-A-ZVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1