目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PU5401
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_090
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_090/pu5401.prj},{NB=PU5401},{BN=PU5401},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/02/ee/pc_pt5300xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/02/ee/pc_pt5300xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PU5401: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PU-250-SEG14-B-DVG/US/ /W},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PU5401 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PU5401
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU5401: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PU5401
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-250-SEG14-B-DVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1