Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PU5401 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PU5401
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU5401: Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 0...10 V; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PU5401
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-250-SEG14-B-DVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1