Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PU5412 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PU5412
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU5412: Capteur de pression électronique; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 0...10 V; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PU5412
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique