Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PU5660 - Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
Nomenclature
PU5660
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU5660: Capteur de pression électronique; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 0...10 V; Connecteur; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PU5660
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-600-SEG14-B-DVG/AM
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1