카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PU5660
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pu5660.prj},{NB=PU5660},{BN=PU5660},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b1/2f/pc_pt5600aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b1/2f/pc_pt5600aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PU5660: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PU-600-SEG14-B-DVG/AM},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PU5660 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PU5660
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU5660: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PU5660
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-600-SEG14-B-DVG/AM
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1