Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PU8712 - Transmetteurs pour applications mobiles
Nomenclature
PU8712
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU8712: Capteur de pression électronique; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 0,5...4,5 V; Connecteur; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PU8712
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-160-SEG14-V-DVG/DE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1