Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PV8003 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PV8003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PV8003: Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -14,6...362,6 psi; -0,1..
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...25 bar; -14,6...362,6 psi; -0,1...2,5 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PV8003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PV-025-SEG14-UFRVG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1