Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVDF-el/FKM - Ball Valve Type 27
Nomenclature
5271154015
CNSORDERNO
Numéro de commande
5271154015
AN
Anschluß
DN
Nominal size DN
mm
GH
Housing
PVDF-el
DC
Seal
FKM
INFO
Info
Product information
DI
Ø di
15 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
LF
Length Lf
130 mm
H3
Height H
115 mm
B2
Width b2
13 mm
A
140 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14 mm
S
SDR 11
- mm
SD
Ø d
- mm
SLS
ls
- mm
LS
- mm
W
Poids
0.61 kg
ZTN
Custom Tariff Number
84818081