5270157015
Frank
Valves
Ball valves
Type 27
Manuel
Standard
PVDF/FEP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_27/manuel/standard/pvdf_fep/typ_27_pvdf_fep_asmtab.prj},{NB=5270157015(1DN015)PVDF/FEP},{AN=1},{DN=DN015},{GH=PVDF},{DC=FEP},{INFO=Product Information},{S1=-},{SLS1=-},{LS1=-},{ZTN=84818081}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/FEP - Ball Valve Type 27
Bill of material
5270157015
CNSORDERNO
Order number
5270157015
AN
Port
Flange
PVDF weld spigots
Flange
PVDF weld spigots
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
mm
GH
Housing
PVDF
DC
Seal
FEP
INFO
Info
Product Information
DI
Ø di
15
mm
K
LKR Ø K
65
mm
D
Ø D
95
mm
LF
Length Lf
130
mm
H3
Height H
115
mm
A
140
mm
B2
Width b2
13
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14
mm
SD
Ø d
-
mm
S1
SDR 11
-
mm
S2
SDE 21
-
mm
SLS1
ls
-
mm
LS1
LS
-
mm
SLS2
lS
-
mm
LS2
L2
-
mm
W
Weight
0.61
kg
ZTN
Custom Tariff Number
84818081