Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PX3220 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PX3220
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX3220: Capteur de pression électronique; 0...5000 psi; 1/4" NPT filetage extéri
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...5000 psi; 1/4" NPT filetage extérieur; signal analogique; 4...20 mA; Connecteur; -25...90 °C; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PX3220
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-500PSBN14-A-ZVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1