Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PX9116 - Transmitter Bauform PA
Bill of material
PX9116
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX9116: Elektronischer Drucksensor; 0...30 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsig
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...30 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PX9116
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-003PRBN14-B-DVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1