Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PY2007 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PY2007
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY2007: Capteur de pression électronique; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5.
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario; signal analogique; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...85; (125: < 1 h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PY2007
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PM-001BREA01 -E-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1