Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PY2209 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PY2209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY2209: Capteur de pression électronique; -15...15 psi; 1/4" NPT taraudage; sign
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -15...15 psi; 1/4" NPT taraudage; signal de commutation; signal analogique; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; pression relative
BN
Bestellnummer
PY2209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-1-1BRBN14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1