Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PY9060 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PY9060
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY9060: Drucksensor für Homogenisierer; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; H
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor für Homogenisierer; 0...600 bar; 0...8700 psi; 0...60 MPa; Homogenisierer-Anschluss; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; 5...125; (150 maximal 1h) °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PY9060
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-600-SE MFRKG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1