Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PY9970 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PY9970
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY9970: Drucksensor für Homogenisierer; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa; H
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor für Homogenisierer; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa; Homogenisierer-Anschluss; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20; (skalierbar 1:4) mA; 0...10; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -10...140 °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PY9970
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1