Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PY9970 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PY9970
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY9970: Capteur de pression pour homogénéiseur; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...4
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression pour homogénéiseur; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa; raccordement d'homogénéisateurs; signal de commutation; signal analogique; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4) V; Connecteur; -10...140 °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PY9970
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1