Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RDF600KN/S_S55770-T400
Stückliste
RDF600KN/S Raumthermostat(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RDF600KN/S Raumthermostat
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RDF600KN/S
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
KNX
SA200ID03
Montageart
SA400ID03
Werkstoff der Gehäusefront
SA460ID03
Farbe Gehäusefront
Schwarz
SA71012ID04
Länge
86.00 mm
SA71012ID05
Breite
46.00 mm
SA71012ID06
Höhe
86.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.15 kg
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
0 °C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T400
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55770-T400
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55770-T400
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625004828
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX Kommunikation, 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer, mit KNX-Schaltgruppen, vier Tasten zum Schalten von Licht und Jalousien, signalweiss (RAL 9003)
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Physikalischer Sensor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcFlowMeter.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Regelmodule
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73