Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RDG260KN/BK_S55770-T453
Stückliste
RDG260KN/BK Room thermostat black
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
SA700ID04
Produktname
RDG260KN/BK Raumthermostat schwarz
SA110ID05
PRodukttyp (ASN)
RDG260KN/BK
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
SA200ID03
Montageart
Aufputz
SA400ID03
Werkstoff der Gehäusefront
sonstige produktspezifische Ausführungen
SA460ID03
Farbe Gehäusefront
Black
SA71012ID04
Länge
92.000 mm
SA71012ID05
Breite
25.000 mm
SA71012ID06
Höhe
134.000 mm
SA71012ID07
Gewicht (netto)
0.242 kg
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
SA700ID12
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.000 % rF
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T453
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55770-T453
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55770-T453
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625020804
SA810ID10
Beschreibungstext
KNX kommunizierender Raumthermostat in schwarz. Ausgänge modulierend (DC) oder ein/aus. Fan Coil (3-stufig / DC-Lüfter) oder universelle Anwendungen
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumtemperaturregler für Bussystem
IFCEXPORT
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 15
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Regler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73