Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kab. AWG26/7,Cat6, fle. IP20+PP, 5m
Stückliste
HARTING 09457011511
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09457011511
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Kab. AWG26/7,Cat6, fle. IP20+PP, 5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 701 1511
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
108
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 5m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink