Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Übertragerbuchse 10/100 Mbit
Stückliste
HARTING 09455511130
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511130
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Wellenlötanschluss, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Wellenlötanschluss, Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Übertragerbuchse 10/100 Mbit
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1130
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
126
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Wellenlötanschluss, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJI RJ45 jack w. transformer 10/100 Mbit
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
56
QUANTITYINT
Mengenstaffel
56
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink