Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit vert. biCLED
Stückliste
HARTING 09455511140
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511140
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit bicolor LED, vertikal, mit Schirmfeder, mit integriertem Übertrager, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit bicolor LED, vertikal, mit Schirmfeder, mit integriertem Übertrager, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Buchse 10/100 Mbit vert. biCLED
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1140
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Tray
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit bicolor LED, vertikal, mit Schirmfeder, mit integriertem Übertrager, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
60
QUANTITYINT
Mengenstaffel
60
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige