Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Buchse 1Gbit gew. LV biLEDs LV
Stückliste
HARTING 09455511542
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511542
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Buchse 1Gbit gew. LV biLEDs LV
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1542
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
126
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, RJ45, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV biLEDs LV
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
40
QUANTITYINT
Mengenstaffel
40
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink