Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 Koppler PCB 1x RJ45+5pol.
Stückliste
HARTING 09455451135
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455451135
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Adapter, Käfigzugfederanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Adapter, Käfigzugfederanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 Koppler PCB 1x RJ45+5pol.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 1135
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI RJ45 COUPLER PCB 1x RJ45+5pol.
AAO742
Marke
HARTING RJ Industrial®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Adapter, Käfigzugfederanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Adapter, Käfigzugfederanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 8
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink