Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6; 5,0m
Stückliste
HARTING 09455451516
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455451516
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 6,1 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 6,1 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6; 5,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 1516
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6; 5,0m
AAO742
Marke
RJ45
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444920
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink