Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RL 526D23_5WG1526-4DB23
Stückliste
RL 526D23 Schalt Dimmaktor 2-fach(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
RL 526D23
SA700ID04
Produktname
RL 526D23 Schalt Dimmaktor 2-fach
SA700ID05
Länge
86.50 mm
SA700ID06
Tiefe
36.20 mm
SA700ID07
Höhe
47.80 mm
SA700ID08
Masse (netto)
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1526-4DB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1526-4DB23
SA810ID04
DATANORM Nummer
5WG1526-4DB23
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914108692
SA810ID10
Beschreibungstext
RL 526D23 Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230 V, 6 A, 1…10 V
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1.00
SA010ID06
Hersteller Web Link
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001095
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Lichtsteuergerät für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Dimmer
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22