目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
RM900S
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_010
200_030_010_050
Powered by
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_010/200_030_010_050/rm900s.prj},{NB=RM900S},{BN=RM900S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/94/d1/pc_rm900saa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/94/d1/pc_rm900saa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=RM900S: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; M12-A Steckverbi},{DESCLONG=Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; M12-A Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=RMV10SAU51213bCANS},{ERPGRSUPPLIER=D3},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/RM900S},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/RM900S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RM900S - Alle Drehgeber
Bill of material
RM900S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RM900S: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; M12-A Steckverbi
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; M12-A Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RM900S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RMV10SAU51213bCANS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1