目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
RMB300
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_010
200_030_010_050
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_010/200_030_010_050/rmb300.prj},{NB=RMB300},{BN=RMB300},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/41/c4/pc_rmb300aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/41/c4/pc_rmb300aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=RMB300: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung 65536 S},{DESCLONG=Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit; IO-Link; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MULTITURN ENCODER STANDARD LINE},{ERPGRSUPPLIER=D3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/RMB300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RMB300 - Alle Drehgeber
Bill of material
RMB300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RMB300: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung 65536 S
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit; IO-Link; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RMB300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1