目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
RMB310
ifm_electronic
Sensors
200_030
200_030_010
200_030_010_050
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_030/200_030_010/200_030_010_050/rmb310.prj},{NB=RMB310},{BN=RMB310},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/33/b9/pc_rmb310aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/33/b9/pc_rmb310aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=RMB310: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 65536 },{DESCLONG=Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit; IO-Link; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MULTITURN ENCODER WETLINE},{ERPGRSUPPLIER=D4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/RMB310}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RMB310 - Alle Drehgeber
Bill of material
RMB310
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RMB310: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 65536
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit; IO-Link; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RMB310
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MULTITURN ENCODER WETLINE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1