Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RMU200 - Absolute Multiturn-Drehgeber
Bill of material
RMU200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RMU200: Analoger 13 Bit Multiturn Drehgeber mit 0...10 V Ausgang; Wellendurchmes
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoger 13 Bit Multiturn Drehgeber mit 0...10 V Ausgang; Wellendurchmesser 6 mm; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RMU200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RMU06SVU513--bANU
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1