Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RN7012 - Alle Drehgeber
Bill of material
RN7012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RN7012: Singleturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 8192
DESCLONG
Langbeschreibung
Singleturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 8192 Schritte; 13 Bit; CAN; Klemmleiste im Anschlussraum
BN
Bestellnummer
RN7012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RMK0013-C24/E
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1