Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RO3102 - Alle Drehgeber
Bill of material
RO3102
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RO3102: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15 mm; Auflösun
DESCLONG
Langbeschreibung
Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RO3102
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1