Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Beck & Heun
Beschreibung
Roka-Therm - Rolladenkästen
Stückliste
Roka-Therm RG 24
TYP
Typ
A
Mauerbreite
240 mm
B
Kastenhöhe
mm
C
Schenkelstärke Innen
33 mm
D
Dämmkeil Breite
100 mm
E
Dämmkeil Höhe
25 mm
F
Rollraum
180 mm
LW
Lichte Weite
mm
SL
Stützlast
2.54 kN/m