目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
ROP522
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_010
245_020_030_010_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_010/245_020_030_010_020/rop522.prj},{NB=ROP522},{BN=ROP522},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/da/85/pc_rop522ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/da/85/pc_rop522ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=ROP522: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15 mm; Auflösun},{DESCLONG=Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE},{ERPGRSUPPLIER=D4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/ROP522}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
ROP522 - Alle Drehgeber
Bill of material
ROP522
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ROP522: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15 mm; Auflösun
DESCLONG
Langbeschreibung
Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
ROP522
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1